Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1494 - Passerelle pour doigt d'indexage avec capteur d'état
Nomenclature
K1494.01
BESTKIPP
Référence
K1494.01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
Largeur
90 mm
B1
Largeur
103.4 mm
B2
Largeur
108 mm
H
Hauteur
58.5 mm
H1
Hauteur
122 mm
L
Longueur
107 mm
GEW
Poids environ
0.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245489817
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D