Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1495 - Doigt d'indexage avec capteur d'état
Nomenclature
K1495.12412
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle
MATERIAL
Corps de base
POS
Position
D
Diamètre
mm
D1
Filetage
mm
D2
Diamètre
35 mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
H
Longueur
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
SW2
Ouverture de clé
mm
F
F x 30°
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D