Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1505 - Sworznie mocujące ze stali lub stali nierdzewnej z kątownikiem zaciskowym
Lista materiałowa
K1505.016
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Material korpusu
D
Średnica
mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
36 mm
L1
Odstęp
20 mm
L2
Odstęp
65 mm
B
Szerokość
32 mm
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
GEW
Ciężar ok.
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D