Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1506 - Broches de serrage acier ou Inox avec plaque d'adaptation
Nomenclature
K1506.0116
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Matière di cprüs de base
FORM
Forme
B
Largeur
52 mm
B1
Distance
mm
B2
Distance
mm
B3
Distance
mm
B4
Distance
mm
D
Diamètre
mm
D1
M5
D2
D3
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
L1
Distance
mm
L2
Distance
30 mm
L3
Distance
mm
L4
Abstnd
mm
L5
Distance
mm
L6
Distance
mm
L7
Abnstand
mm
L8
Distance
mm
S
Epaisseur
5 mm
SW
Ouverture de clé
6 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D