Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1506 - Clamping pin, steel or stainless steel with adapter plate
Bill of material
K1506.0116
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Main material
FORM
Form
B
width
52 mm
B1
distance
mm
B2
distance
mm
B3
distance
mm
B4
distance
mm
D
diameter
mm
D1
M5
D2
D3
H
height
mm
H1
height
mm
L
Length
mm
L1
distance
mm
L2
distance
30 mm
L3
distance
mm
L4
Abstnd
mm
L5
distance
mm
L6
distance
mm
L7
Abnstand
mm
L8
distance
mm
S
Thickness
5 mm
SW
width across flats
6 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D