Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1508 - Płytka stalowa otwarta
Lista materiałowa
K1508.0180X40
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1508.0180X40
B
Szerokość
40 mm
B1
Szerokość
10.4 mm
D
Gwint
M6 mm
L
Długość
180 mm
L1
Długość
160 mm
S
Wysokość
5 mm
GEW
Ciężar ok.
0.2151 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245488186
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D