Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1509 - Kątownik stalowy otwarty
Lista materiałowa
K1509.0804060
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1509.0804060
B
Szerokość
40 mm
B1
Szerokość
10.4 mm
H
Wysokość
60
H1
Wysokość
36
L
Długość
80 mm
L1
Długość
56 mm
S
Wysokość
4 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1302 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245488193
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D