Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1532 - Plaques de base rondes en fonte grise avec trame modulaire
Nomenclature
K1532.21250050
BESTKIPP
Référence
D
Passbohrung +0,025/+0,015
mm
D1
Taraudage
mm
D2
Largeur
mm
D4
Diamètre
mm
H
Hauteur
50 mm
L2
Longueur
mm
L6
Longueur
mm
N1
Nombre des trous taraudés
mm
NL
Reihen in X-Richtung
NB1
Reihen in Y-Richtung
GEW
Poids ca.
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Délai standard de livraison
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D