Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1536 - Blocchi di livello in ghisa grigia Forma H, modello lungo
Lista materiale
K1536.21213585125
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Ghisa grigia
AUSF
Versione:
Lang
B
Larghezza
85 mm
D1
Filettatura
mm
D3
Scostamento foro
mm
H
Altezza
mm
L
Lunghezza
135 mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D