Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1536 - Výškové bloky, šedá litina provedení H, dlouhé provedení
Kusovník
K1536.21213585125
BESTKIPP
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Šedá litina
AUSF
Provedení
Lang
B
Šířka
85 mm
D1
Závit
mm
D3
Otvor odchylka
mm
H
Výška
mm
L
Délka
135 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D