Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1548 - Horizontal Pneumatic Clamps
Bill of material
K1548.01200
BESTKIPP
Order No.
OG
opening angle of holding arm
°
A
distance
mm
A1
width
mm
A2
distance
mm
B
width
mm
B1
width
mm
B3
distance
mm
C
distance
mm
C1
height
mm
D
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
M
thread
mm
R
thread
G1/8 mm
HALTEKRAFTF1
Haltekraft F1 bei 6 Bar
N
HALTEKRAFTF2
Haltekraft F2 bei 6 bar
N
SPANNKRAFTF3
Spannkraft F3 bei 6 Bar
N
SPANNKRAFTF4
Spannkraft F4 bei 6 Bar
N
LVDH
Air consumption per up-and-down stroke
BDRUCK
Operating pressure
2-6 Bar
N
strokes per min. at 6 bar
Bar
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D