Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1562 - Zamknięcia zaciskowe ze stali nierdzewnej
Lista materiałowa
K1562.11
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
AUSF
Wersja
POS
Pozycja
D
Średnica
6 mm
D1
Średnica
mm
D2
Średnica
mm
D3
Średnica
11 mm
D4
Średnica
mm
H
Wysokość
23 mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
H3
Wysokość
mm
L
Długość
9.5 mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
M
Gwint
M16x1 mm
L5
Długość
T
Wysokość maks.
mm
SW
Rozwartość klucza
17 mm
SPANNKRAFT
Siła zacisku
6 N
SCHERKRAFT
Siła ścinania
1.1 kN
AUSZUGSKRAFT
Siła rozsuwania
0.25 kN
TEMP
Odporność termiczna do
≤180 °C
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D