Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1584 - Steel or stainless steel indexing plunger with cam lever
Bill of material
K1584.18410
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
MATERIAL
Main
POS
Position
A
distance
mm
A1
distance
mm
B
width
mm
B1
distance
mm
D
diameter
mm
D1
thread
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
S
Length
mm
SW1
width across flats
mm
SW2
width across flats
mm
F
F x 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D