Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1630 - Adapter z tworzywa sztucznego, antystatyczny do rowka profilowego, odchylany
Lista materiałowa
K1630.511
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1630.511
B
Szerokość
88 mm
B1
Szerokość
51 mm
B2
Szerokość
14.2 mm
H
Wysokość
40 mm
L
Długość
46.1 mm
L1
Długość
36 mm
L2
Długość
10.1 mm
NUTB
Szerokość rowka
mm
W
Kąt
mm
Enter value for W
Kąt
mm
cm
inch
ft
GEW
Ciężar ok.
0.0896 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245507382
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D