Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1631 - Bandejas de agarre de plástico antiestático para ranura de perfil tipo I, ranura de perfil tipo B y perfil de suspensión
Lista de materiales
K1631.01
BESTKIPP
Referencia
TYP
Tipo
FORM
Forma
mm
B
Anchura
105.0 mm
B1
Anchura
60 mm
B2
Anchura
19 mm
H
Altura
50 mm
H1
Altura
mm
H2
Altura
mm
L
Longitud
153.5 mm
L1
Longitud
136 mm
L2
Longitud
mm
NUTB
Ancho de ranura
mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D