Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1631 - Misy zaczepowe z tworzywa sztucznego, antystatyczne do rowków profilowych typu I oraz B oraz do profilu zawieszanego
Lista materiałowa
K1631.01
BESTKIPP
Nr zamówienia
TYP
Typ
FORM
Forma
mm
B
Szerokość
105.0 mm
B1
Szerokość
60 mm
B2
Szerokość
19 mm
H
Wysokość
50 mm
H1
Wysokość
mm
H2
Wysokość
mm
L
Długość
153.5 mm
L1
Długość
136 mm
L2
Długość
mm
NUTB
Szerokość rowka
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D