Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1631 - Skladovací misky plast antistatický pro profilovou drážku typu I, profilovou drážku typu B a závěsný profil
Kusovník
K1631.01
BESTKIPP
Objednací číslo
TYP
Typ
FORM
Provedení
mm
B
Šířka
105.0 mm
B1
Šířka
60 mm
B2
Šířka
19 mm
H
Výška
50 mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
mm
L
Délka
153.5 mm
L1
Délka
136 mm
L2
Délka
mm
NUTB
Šířka drážky
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39269025
EAN
Číslo EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D