Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1633 - Door stops plastic for aluminium profile with damping or with magnetic catch
Bill of material
K1633.0
BESTKIPP
Order No.
AUS
version
FORM
Form
MAT
Component
OBER
Surface finish
B
Width
40
B1
Width
15
B2
Width
D
Thread
M5
DX
5
H
Height
19
H1
Height
4.5
H2
Height
5
H3
Height
L
Length
53.2
L1
Length
L2
Length
12
L3
Length
L4
Length
NUTB
slot width
mm
SAURE
Shore grade
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D