Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1691 - Páčka s vratnou pružinou, hliník, páčka doleva nebo doprava
Kusovník
K1691.04036
BESTKIPP
Objednací ?íslo
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
S
Zdvih
B
Šířka
36.5 mm
D
Průměr
12.9 mm
D1
Průměr
6.2 mm
D2
Průměr
10.2 mm
H
Délka
34 mm
L
Délka
60 mm
L1
Délka
40 mm
BS
Popis
Informace
Infotext
GEW
Hmotnost cca
0.0580 kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D