Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1692 - Catch plates aluminium, for barrel locks with return spring
Bill of material
K1692.2537
BESTKIPP
Order No.
K1692.2537
B
width
37 mm
C
höhe
2.5 mm
D
diameter
6.2 mm
D1
diameter
14 mm
H
Length
19 mm
L
Length
25 mm
L1
Length
12.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0110 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590506
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D