Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1693 - Barra di bloccaggio con molla di ritorno in acciaio inox, barra di bloccaggio in su o in giù
Lista materiale
K1693.07356
BESTKIPP
Référence de commande
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
Barra di bloccaggio in su
POS
Posizione A min.
mm
Inserisci valore per POS
Posizione A min.
mm
cm
inch
ft
B
Larghezza
56 mm
B1
Larghezza
30 mm
C
Altezza
2.7 mm
D
Diametro
5.5 mm
D1
Diametro
12 mm
D2
Diametro
10 mm
H
Lunghezza
29.7 mm
H1
Altezza
7.35 mm
L
Lunghezza
73.5 mm
L1
Lunghezza
20 mm
L2
Lunghezza
10 mm
L3
Lunghezza
22 mm
L4
Lunghezza
12 mm
GEW
Poids
0.0870 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181900
EAN
Codice EAN KIPP
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D