Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1693 - Barrel lock with return spring stainless steel bevel up or down
Bill of material
K1693.07356
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
FORMT
Form-Type
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
B
width
56 mm
B1
width
30 mm
C
height
2.7 mm
D
diameter
5.5 mm
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
10 mm
H
Length
29.7 mm
H1
height
7.35 mm
L
Length
73.5 mm
L1
Length
20 mm
L2
Length
10 mm
L3
Length
22 mm
L4
Length
12 mm
GEW
Approx. weight
0.0870 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D