Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1693 - Páčka s vratnou pružinou, nerezová ocel, páčka nahoru nebo dolů
Kusovník
K1693.07356
BESTKIPP
Objednací ?íslo
FORM
Provedení
FORMT
Typ provedení
POS
Poloha A min.
mm
Enter value for POS
Poloha A min.
mm
cm
inch
ft
B
Šířka
56 mm
B1
Šířka
30 mm
C
Výška
2.7 mm
D
Průměr
5.5 mm
D1
Průměr
12 mm
D2
Průměr
10 mm
H
Délka
29.7 mm
H1
Výška
7.35 mm
L
Délka
73.5 mm
L1
Délka
20 mm
L2
Délka
10 mm
L3
Délka
22 mm
L4
Délka
12 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0870 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
?íslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D