Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1693 - Rygiel ze sprężyną powrotną stal nierdzewna, rygiel do góry lub do dołu
Lista materiałowa
K1693.07356
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
POS
Pozycja
mm
Enter value for POS
Pozycja
mm
cm
inch
ft
B
Szerokość
56 mm
B1
Szerokość
30 mm
C
Wysokość
2.7 mm
D
Średnica
5.5 mm
D1
Średnica
12 mm
D2
Średnica
10 mm
H
Długość
29.7 mm
H1
Wysokość
7.35 mm
L
Długość
73.5 mm
L1
Długość
20 mm
L2
Długość
10 mm
L3
Długość
22 mm
L4
Długość
12 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0870 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D