Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 32
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1698 - trzpień ustalający z kołnierzem do podkładek uszczelniających Hygienic USIT®
Lista materiałowa
K1698.0320811
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
FARBE
komponentów
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja
MATERIAL
Korpus
Stal nierdzewna
POS
Pozycja
D
Średnica
mm
D1
Gwint
mm
D2
Średnica
33 mm
D3
Średnica
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
1.5 mm
S
Długość
mm
SW1
Rozwartość klucza
12 mm
F
F x 30°
mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
40 N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D