Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1736 - Status sensors, stainless steel with bracket for toggle clamps
Bill of material
K1736.08111
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
FORMT
Form-Type
A
Distance
mm
A1
width
mm
A2
Distance
mm
A3
Distance
mm
B
Distance
mm
B1
width
mm
B2
Distance
mm
B3
Distance
mm
B4
Distance
mm
B5
height
2 mm
D
Distance
mm
G
thread
M5x0,5 mm
G1
thread
M8x1 mm
H
Distance
mm
H1
Distance
mm
L
Distance
27 mm
L1
Distance
mm
L2
Distance
39 mm
M
Spindle toggle clamp
P
Length
300 mm
SW
Width across flats
7.0 mm
FSP
für Schnellspanner
GEW
Approx. weight
kg
MONTAGEA
Assembly Instruction
Assembly Instruction
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D