Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 60
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1744 - Trzpienie ustalające ze stali lub stali nierdzewnej z przewodowym czujnikiem stanu
Lista materiałowa
K1744.024121
BESTKIPP
Nr zamówienia
FORM
Forma
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja
MATERIAL
Korpus
POS
Pozycja
D
Średnica
mm
D1
Gwint
mm
D2
Średnica
mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
mm
L3
Długość
mm
H
Długość
mm
SW1
Rozwartość klucza
mm
SW2
Rozwartość klucza
mm
F
F x 30°
mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
N
P
2000 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D