Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 64
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1803 - Fixační čepy s kuličkou, z nerezové oceli, zamykatelné
Kusovník
K1803.002216080
BESTKIPP
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
POS
Položka
FORM
Provedení
FORMT
Tipo di stampo
D
Průměr
22 mm
D1
Průměr
mm
D2
Vzdálenost
mm
D3
Průměr
20 mm
D4
Vzdálenost
mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
L2
Délka
mm
L3
Vzdálenost
mm
L4
Vzdálenost
mm
L5
Délka
mm
L6
Výška
28 mm
SW
Otvor klíče
21 mm
AUFNAHME
Montážní otvor H11
FESTIGKEIT
Smyková síla dvoustřižná max. kN
kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73182900
EAN
Číslo EAN KIPP
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D