Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1833 - Indexing plungers with twist knob and tapered indexing pin
Bill of material
K1833.0005
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
FORM
Form
FORMT
Form-Type
D
diameter
mm
D1
thread
mm
D2
Distance
mm
D3
Distance
mm
D4
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
height
mm
L4
height
mm
L5
height
mm
S
Stroke
mm
SW1
width across flats
mm
SW2
width across flats
mm
T
height
mm
SPANNKRAFT
Clamping
N
F
Federkraft
N
TEMP
Temperaturbeständigkeit
80 °C °
SCHERKRAFT
shear force
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D