Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1834 - Arretierbolzen Stahl mit Drehbetätigung und konischem Arretierstift
Bill of material
K1834.0005
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
FORM
Form
FORMT
Form-Type
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
D4
Diameter
mm
D5
Teilkreisdurchmesser
mm
D6
Diameter
mm
D7
Diameter
mm
D8
Diameter
mm
D9
Diameter
mm
L
Length
mm
L1
height
mm
L2
height
5.7 mm
L3
height
mm
L4
height
mm
M
thread
mm
S
Stroke
mm
T
height
6 mm
T1
height
mm
SPANNKRAFT
Clamping force
N
SCHERKRAFT
Scherkraft
kN
F
Federkraft
N
TEMP
Temperaturbeständigkeit
80 °C °
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D