Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1840 - Douilles de positionnement en acier ou en inox pour capteur d'état
Nomenclature
K1840.410179
BESTKIPP
Référence
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
MATERIAL
Matière di cprüs de base
D
Diamètre
D1
Filetage
mm
D2
Diamètre
mm
D3
Diamètre
3 mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
4 mm
T
Distance
mm
T1
Distance
mm
SW1
Ouverture de clé
mm
SW2
Ouverture de clé
5 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
MONTAGE
Montaganleitung
Assembly instructions
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D