Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1843 - Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
Kusovník
K1843.12061611
BESTKIPP
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Edelstahl
FORM
Provedení
B
FORMT
Typ provedení
se závitem a nákružkem pro fixační čep s kuličkou s otoč. ovl.
D
Průměr
mm
D1
Průměr
mm
D2
Průměr
3 mm
H
Výška
mm
H1
Vzdálenost
3 mm
H2
Vzdálenost
4 mm
L
Délka
27 mm
M
Závit
mm
N
Šířka
2.5 mm
T
Výška
2 mm
SW
Otvor klíče
5 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
MONTAGE
Montážní návod
Montážní návod
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
ZGT
Upozornění na výkrese
Sensor
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D