Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1843 - Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo
Lista materiale
K1843.12061611
BESTKIPP
N. d'ordine
MATERIAL
Materiale
Edelstahl
FORM
Forma
B
FORMT
Tipo di stampo
con filettatura e collare per imbastitore a sfere con azionamento rotativo.
D
Diametro
mm
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
3 mm
H
Altezza
mm
H1
Distanza
3 mm
H2
Distanza
4 mm
L
Lunghezza
27 mm
M
Filettatura
mm
N
Larghezza
2.5 mm
T
Altezza
2 mm
SW
Apertura chiave
5 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
MONTAGE
Instrucciones de montaje
Instrucciones de montaje
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
ZGT
Nota disegno
Sensor
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D