Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1843 - Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado para perno de bloqueo de bola con accionamiento giratorio
Lista de materiales
K1843.12061611
BESTKIPP
Referencia
MATERIAL
Material
Edelstahl
FORM
Forma
B
FORMT
Modelo de forma
Con rosca y collar para perno de bloqueo de bola con funcionamiento de giro
D
Diámetro
mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
3 mm
H
Altura
mm
H1
Separación
3 mm
H2
Separación
4 mm
L
Longitud
27 mm
M
Rosca
mm
N
Anchura
2.5 mm
T
Altura
2 mm
SW
Ancho de llave
5 mm
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
MONTAGE
Instrucciones de montaje
Instrucciones de montaje
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
ZGT
Indicación
Sensor
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D