Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1843 - Douilles de logement en inox avec capteur d'état pour goupilles d'arrêt à tête rotative
Nomenclature
K1843.12061611
BESTKIPP
Référence
MATERIAL
Matière
Edelstahl
FORM
Forme
B
FORMT
Type de forme
avec filetage et embase pour goupille d'arrêt à tête rotative
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
3 mm
H
Hauteur
mm
H1
Distance
3 mm
H2
Distance
4 mm
L
Longueur
27 mm
M
Filetage
mm
N
Largeur
2.5 mm
T
Hauteur
2 mm
SW
Ouverture de clé
5 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
MONTAGE
Assembly instructions
Assembly instructions
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
ZGT
Indication de dessin
Sensor
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D