Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1843 - Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej z czujnikiem stanu do trzpieni montażowych z załączaniem obrotowym
Lista materiałowa
K1843.12061611
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Edelstahl
FORM
Forma
B
FORMT
Typ formy
z gwintem i kołnierzem do KSB z zał. obr.
D
Średnica
mm
D1
Średnica
mm
D2
Średnica
3 mm
H
Wysokość
mm
H1
Odstęp
3 mm
H2
Odstęp
4 mm
L
Długość
27 mm
M
Gwint
mm
N
Szerokość
2.5 mm
T
Wysokość
2 mm
SW
Rozwartość klucza
5 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
MONTAGE
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
ZGT
Wskazówka dotycząca planu
Sensor
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D