Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1844 - 不锈钢固定衬套 适用于状态传感器,适用于带旋转驱动装置的球形锁销
明细表
K1844.1206161
BESTKIPP
订货号
MATERIAL
材料
Edelstahl
FORM
样式
B
FORMT
形状类型
带螺纹和套圈 f. KSB m. 旋转床。
D
直径
mm
D1
直径
mm
D2
直径
3 mm
H
高度
mm
H1
间距
3 mm
H2
间距
4 mm
M
螺纹
mm
N
宽度
2.5 mm
T
高度
2 mm
SW
钳口宽度
5 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
MONTAGE
安装说明
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D