Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1844 - Locating bushes, stainless steel for status sensor, for ball lock pins with twist knob
Bill of material
K1844.1206161
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Edelstahl
FORM
Form
B
FORMT
Form-Type
with thread and collar for BLP with twist knob
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
3 mm
H
height
mm
H1
Distance
3 mm
H2
Distance
4 mm
M
thread
mm
N
width
2.5 mm
T
height
2 mm
SW
width across flats
5 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
MONTAGE
Assembly instructions
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
0.000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D