Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1845 - Magnetic base for WLAN antenna
Bill of material
K1845.01
BESTKIPP
Order No.
K1845.01
LANK
Length
1,5 mm
ANSCHLUSS
Connection
RP-SMA socket/plug
AUSF
version
D
diameter
48 mm
D1
diameter
15 mm
G
thread
1/4 -28 mm
H
height
43.5 mm
H1
height
9.5 mm
GEW
Approx. weight
0.1336 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85176200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647217
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D