Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1845 - Stopka magnetyczna do anten WLAN
Lista materiałowa
K1845.01
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1845.01
LANK
Długość
1,5 mm
ANSCHLUSS
przyłącze
RP-SMA gniazdo/wtyk
AUSF
Wersja
D
Średnica
48 mm
D1
Średnica
15 mm
G
Gwint
1/4 -28 mm
H
Wysokość
43.5 mm
H1
Wysokość
9.5 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1336 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
85176200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245647217
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D