Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1846 - Extension cable for WLAN antenna
Bill of material
K1846.05000
BESTKIPP
Order No.
K1846.05000
P
Length
5000 mm
ANSCHLUSS
Connection
RP-SMA socket/plug
G
thread
1/4-28
GEW
Approx. weight
0.1709 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
85176200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245648597
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
No generation actions are associated with this part