Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1854 - 支撑元件通过液压方式拧入 单作用,带有弹簧复位
明细表
K1854.160823061
BESTKIPP
订货号
ANSCHLUSS
Anschlussart
钻孔通道
FORM
样式
FORM1
样式
DK
活塞直径
16
S
行程
8 mm
POS
序号
H
高度
mm
H1
高度
55.5 mm
H2
高度
9.5 mm
H3
高度
10 mm
H4
高度
6 mm
H5
高度
10 mm
D
直径
28.2
G
螺纹
M30X1,5 mm
SW
钳口宽度
24 mm
SW1
钳口宽度
13 mm
SW2
钳口宽度
17 mm
F1
弹簧力
F2
弹簧弹力
VOLS
体积流量
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D