Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1854 - Elementy podporowe wkręcane hydraulicznie pojedynczego działania, z wycofaniem za pomocą sprężyny
Lista materiałowa
K1854.160823061
BESTKIPP
Nr zamówienia
ANSCHLUSS
Anschlussart
wywiercone kanały
FORM
Forma
FORM1
Forma
DK
Średnica tłoka
16
S
Skok
8 mm
POS
Pozycja
H
Wysokość
mm
H1
Wysokość
55.5 mm
H2
Wysokość
9.5 mm
H3
Wysokość
10 mm
H4
Wysokość
6 mm
H5
Wysokość
10 mm
D
Średnica
28.2
G
Gwint
M30X1,5 mm
SW
Rozwartość klucza
24 mm
SW1
Rozwartość klucza
13 mm
SW2
Rozwartość klucza
17 mm
F1
Siła sprężyny
F2
Siła sprężyny
VOLS
Natężenie przepływu
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D