Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1854 - Support elements, hydraulic, screw-on single-acting with spring return
Bill of material
K1854.160823061
BESTKIPP
Order No.
ANSCHLUSS
Anschlussart
drilled channels
FORM
Form
FORM1
Form
DK
Piston Ø
16
S
Stroke
8 mm
POS
Position
H
height
mm
H1
height
55.5 mm
H2
height
9.5 mm
H3
height
10 mm
H4
height
6 mm
H5
height
10 mm
D
diameter
28.2
G
thread
M30X1,5 mm
SW
width across flats
24 mm
SW1
width across flats
13 mm
SW2
width across flats
17 mm
F1
Spring force
F2
Spring force
VOLS
Flow rate
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D