Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1920 - Anneau de levage à broche autobloquante
Nomenclature
K1920.2110X50
BESTKIPP
Référence
mm
POS
Position
ROT
Rotation
D1
Diamètre
mm
D2
Diamètre
mm
D5
Diamètre
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
mm
L3
Longueur
mm
L4
Longueur
mm
L5
Longueur
mm
L6
Largeur
mm
L7
Largeur
mm
L8
Longueur
mm
X
Longueur min.
1.5 mm
X1
Longueur max.
mm
AUFNAHME
Alésage logement H11
mm
F1
Force (coefficient de sécurité de 5)
kN
F2
Force (coefficient de sécurité de 5)
kN
F3
Force (coefficient de sécurité de 5)
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
No
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181300
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D