Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2026 - Śruby ustalające
Lista materiałowa
K2026.0306X24
BESTKIPP
Nr zamówienia
K2026.0306X24
MATERIAL
Materiał
mosiądz
OBFLGK
Powierzchnia korpusu
nikolowany
D
DurchmesserDurchmesser
M6 mm
D1
DurchmesserDurchmesser
7 mm
D2
Średnica
3 mm
L
Długość
34 mm
L1
Długość
24 mm
L2
Długość
8.5 mm
SW
Rozwartość klucza
8 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0046 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245816705
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D