Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K2056 - Bridas de cojinete para rodillos de transporte
Lista de materiales
K2056.5008
BESTKIPP
Référence de commande
K2056.5008
X
Separación
mm
Enter value for X
Separación
mm
cm
inch
ft
TYP
Tipo
I
NURB
Ancho de ranura
8 mm
D
Diamètre
50 mm
F
F max. N
1000 N
XMIN
X min.
160 mm
XMAX
X max
800 mm
GEW
Poids
0.1256 kg
INFO
Indicaciones técnicas
BS
Descripción
Información
Infotext
ZTN
Número de tarifa aduanera
39269099
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% de disponibilidad de mercancías. Casi todos los artículos de la gama están disponibles en stock y se envían inmediatamente desde el almacén central tras la recepción del pedido. Los artículos que no están en stock suelen adquirirse rápidamente. La información actualizada sobre la disponibilidad de todos nuestros productos se puede consultar en nuestra tienda online.
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D