Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K2056 - Bride de palier pour rouleau de transport
Nomenclature
K2056.5008
BESTKIPP
Référence
K2056.5008
X
Distance
mm
Entrez la valeur pour X
Distance
mm
cm
inch
ft
TYP
Type
I
NURB
Largeur de la rainure
8 mm
D
Diamètre
50 mm
F
F max. N
1000 N
XMIN
X min.
160 mm
XMAX
X max
800 mm
GEW
Poids environ
0.1256 kg
INFO
Consignes techniques
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Numéro de tarif douanier
39269099
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D