Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K2056 - Flangia di supporto per rullo di trasporto
Lista materiale
K2056.5008
BESTKIPP
N. d'ordine
K2056.5008
X
Distanza
mm
Inserisci valore per X
Distanza
mm
cm
inch
ft
TYP
Tipo
I
NURB
Larghezza cava 14 / distanza cave 63
8 mm
D
Diametro
50 mm
F
F max. N
1000 N
XMIN
X min.
160 mm
XMAX
X max
800 mm
GEW
Poids
0.1256 kg
INFO
Note tecniche
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269099
ROHS
RoHS
Yes
EAN
Codice EAN KIPP
4059245831524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D