Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K2056 - Kołnierz łożyska do rolki transportowej
Lista materiałowa
K2056.5008
BESTKIPP
Nr zamówienia
K2056.5008
X
Odstęp
mm
Enter value for X
Odstęp
mm
cm
inch
ft
TYP
Typ
I
NURB
Szerokość rowka
8 mm
D
Średnica
50 mm
F
F max. N
1000 N
XMIN
X min.
160 mm
XMAX
X max
800 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1256 kg
INFO
Wskazówki techniczne
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ZTN
Nr taryfy celnej
39269099
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245831524
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D